Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
P-0.5 |
P-1.25 |
P-2 |
P-5.5 |
P-8 |
P-14 |
P-22 |
P-38 |
P-60 |
P-70 |
P-80 |
P-100 |
P-150 |
P-180 |
P-200 |
P-325 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gesamtlänge L (mm) | Conforming wire size (AWG) | Representative Standard | Passender Drahtbereich (Litze) (mm2) | Innendurchmesser d1 (φ) | Außenform D (mm) | Außentoleranz des Innendurchmessers | Passende Werkzeuge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.82 € | 100 Stk. pro Packung | 2 Packungen | 5 Arbeitstage | 10 | 7.5 | 24 bis 20 | - | 0,2 bis 0,5 | 1.3 | 2.3 | ±0,2 | DS031, DH-1B, DS-A5 | ||
5.33 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 22 bis 16 | CSA | 0,25 bis 1,65 | 1.7 | 3.3 | ±0,2 | DS031, DS-H12, DS-H18, DH-1B, DS-A5, PALM-125 | ||
5.56 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 16 bis 14 | JIS / CSA | 1,04 bis 2,63 | 2.3 | 4.1 | ±0,2 | DS-H12, DS-H18, DS-H214, DH-1B, DS-A5, DS-E14, PALM-125 | ||
8.43 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 8.5 | 12 bis 10 | JIS / CSA | 2,63 bis 6,64 | 3.4 | 5.4 | ±0,2 | DS-H18, DS-H214, DH-1B, DS-A5, DS-E14, PALM-125 | ||
59.37 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 9.5 | 8 | JIS / CSA | 6,64 bis 10,52 | 4.5 | 7.0 | ±0,2 | DS-H18, DS-H214, DS-E14 | |
84.97 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 11 | 6 | JIS / CSA | 10,52 bis 16,78 | 5.8 | 8.9 | ±0,2 | DS-H214, DS-HO60, DS-HO150, DS-E14, DS-E60, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M | |
83.38 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 13.5 | 4 | JIS / CSA | 16,78 bis 26,66 | 7.7 | 11.3 | ±0,2 | DS-HO60, DS-HO150, DS-E60, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M | |
58.03 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16.5 | 2 | JIS / CSA | 26,66 bis 42,42 | 9.4 | 13.2 | ±0,2 | DS-HO60, DS-HO150, DS-E60, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M | |
55.27 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 19 | 1/0 | JIS / CSA | 42,42 bis 60,57 | 11.4 | 15.3 | ±0,3 | DS-HO60, DS-HO150, NR. 12H, Nr. 12A, DS-E60, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M | |
41.58 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 19 | 2/0 | JIS / CSA | 60,57 bis 76,28 | 13.3 | 17.5 | ±0,4 | DS-HO150, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M | |
50.83 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 19.5 | 3/0 | JIS / CSA | 76,28 bis 96,3 | 14.5 | 19.5 | ±0,4 | DS-HO150, NR. 12H, Nr. 12A, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M | |
61.98 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 4/0 | JIS / CSA | 96,3 bis 117,2 | 16.4 | 22.1 | ±0,5 | DS-HO150, NR. 12H, Nr. 12A, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M | |
57.20 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 27 | 250 - 300 MCM | JIS / CSA | 117,2 bis 152,05 | 19.5 | 26.4 | ±0,5 | DS-HO150, NR. 12H, Nr. 12A, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M | |
42.96 € | 15 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 28.5 | 300 - 350 MCM | JIS / CSA | 152,05 bis 192,6 | 21 | 28.5 | ±0,5 | #12H, #12 A | |
39.76 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 32 | 400 MCM | JIS / CSA | 192,6 bis 242,27 | 24 | 32.4 | ±0,6 | #12H, #12 A | |
45.23 € | 8 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 37 | 500 - 600 MCM | JIS / CSA | 242,27 bis 325 | 28 | 37.0 | ±0,7 | #12H, #12 A |
Loading...
Type | Freie Crimp-Klemme | Shape | Hülse |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge L(mm)
Conforming wire size(AWG)
Representative Standard
Passender Drahtbereich (Litze)(mm2)
Innendurchmesser d1(φ)
Außenform D(mm)
Außentoleranz des Innendurchmessers
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften