Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RF1.25-3 |
RF1.25-3.5 |
RF1.25-4 |
RF1.25-5 |
RF1.25-S4 |
RF2-3 |
RF2-4 |
RF2-5 |
RF2-M3 |
RF5.5-4 |
RF5.5-5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innendurchmesser D2 (mm) | Outer Diameter (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Conforming wire size (AWG) | Passender Drahtbereich (Litze) (mm2) | Innendurchmesser d1 (φ) | Außenform D (mm) | Passende Werkzeuge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.67 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 5.5 | 11.7 | 22 bis 16 | 0,25 bis 1,65 | 1.7 | 3.4 | DS031, Mini 12, 5N18, DH-1B, AC-5N-D | |
42.55 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 3.7 | 5.5 | 11.4 | 22 bis 16 | 0,25 bis 1,65 | 1.7 | 3.4 | DS031, Mini 12, 5N18, DH-1B, AC-5N-D | |
28.98 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 4.3 | 8 | 15.3 | 22 bis 16 | 0,25 bis 1,65 | 1.7 | 3.4 | DS031, Mini 12, 5N18, DH-1B, AC-5N-D | |
27.18 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 5.3 | 8 | 14.5 | 22 bis 16 | 0,25 bis 1,65 | 1.7 | 3.4 | DS031, Mini 12, 5N18, DH-1B, AC-5N-D | |
29.60 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 4.3 | 6.8 | 13.3 | 22 bis 16 | 0,25 bis 1,65 | 1.7 | 3.4 | DS031, Mini 12, 5N18, DH-1B, AC-5N-D | |
32.33 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 6.5 | 12.3 | 16 bis 14 | 1,04 bis 2,63 | 2.3 | 4.2 | Mini 12, 5N18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14A | |
33.75 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 4.3 | 8.5 | 16.3 | 16 bis 14 | 1,04 bis 2,63 | 2.3 | 4.2 | Mini 12, 5N18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14A | |
33.62 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 5.3 | 9.5 | 16.6 | 16 bis 14 | 1,04 bis 2,63 | 2.3 | 4.2 | Mini 12, 5N18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14A | |
32.64 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 5.5 | 11.7 | 16 bis 14 | 1,04 bis 2,63 | 2.3 | 4.2 | Mini 12, 5N18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14A | |
29.89 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 4.3 | 9.5 | 19.2 | 12 bis 10 | 2,63 bis 6,64 | 3.4 | 5.6 | 5N-18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14A | |
29.71 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 5.3 | 9.5 | 18.9 | 12 bis 10 | 2,63 bis 6,64 | 3.4 | 5.6 | 5N-18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14A |
Loading...
Type | Freie Crimp-Klemme | Shape | Ausführung mit rundem offenen Kopf | Representative Standard | UL / CSA |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser D2(mm)
Outer Diameter(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Conforming wire size(AWG)
Passender Drahtbereich (Litze)(mm2)
Innendurchmesser d1(φ)
Außenform D(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften