Verriegelungsklemme (Ausführung YT) 【400-1,000 Stk. pro Packung】

Verriegelungsklemme (Ausführung YT)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Naked crimp terminal/interlocking type (YT type) for copper wires.
·Can be disconnected without fully removing the screws.
The terminal workability is similar to that of a fork terminal. This terminal also offers a tensile strength similar to that of the R type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YT1-3
YT1-3.5
YT1-4
YT1-5
YT1-6
YT1-S4
YT1-S5
YT2-3
YT2-3M
YT2-3.5
YT2-3.5M
YT2-4
YT2-5
YT2-6
YT2-S4
YT3-4
YT3-5
YT3-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnendurchmesser D2
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Passender Drahtbereich (Litze)
(mm2)
Innendurchmesser d1
(φ)
Außenform D
(mm)
Außenform H
(mm)
Passende Werkzeuge

45.85 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 103.25.814.122 bis 160,25 bis 1,651.73.43.4DS031, Mini 12, 5N18, DH-1B, AC-5N-D

45.82 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 103.76.514.122 bis 160,25 bis 1,651.73.44DS031, Mini 12, 5N18, DH-1B, AC-5N-D

46.36 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 104.3815.522 bis 160,25 bis 1,651.73.44.3DS031, Mini 12, 5N18, DH-1B, AC-5N-D

29.32 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 105.311.520.222 bis 160,25 bis 1,651.73.46.7DS031, Mini 12, 5N18, DH-1B, AC-5N-D

29.04 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 106.411.520.222 bis 160,25 bis 1,651.73.46.8DS031, Mini 12, 5N18, DH-1B, AC-5N-D

46.31 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 104.37.515.522 bis 160,25 bis 1,651.73.44.3DS031, Mini 12, 5N18, DH-1B, AC-5N-D

29.32 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 105.3820.222 bis 160,25 bis 1,651.73.44.3DS031, Mini 12, 5N18, DH-1B, AC-5N-D

49.94 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 103.2615.616 bis 141,04 bis 2,632.34.23.3Mini 12, 5N18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14A

49.14 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 103.26.512.516 bis 141,04 bis 2,632.34.23.1Mini 12, 5N18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14A

50.00 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 103.76.515.616 bis 141,04 bis 2,632.34.23.4Mini 12, 5N18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14A

49.04 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 103.76.512.516 bis 141,04 bis 2,632.34.23.2Mini 12, 5N18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14A

50.55 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 104.38.516.516 bis 141,04 bis 2,632.34.24.5Mini 12, 5N18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14A

33.36 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 105.31221.716 bis 141,04 bis 2,632.34.26.9Mini 12, 5N18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14A

32.95 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 106.41221.716 bis 141,04 bis 2,632.34.26.8Mini 12, 5N18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14A

76.20 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104.37.516.516 bis 141,04 bis 2,632.34.24.5Mini 12, 5N18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14A

38.81 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 104.39.519.512 bis 102,63 bis 6,643.45.655N-18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14A

38.33 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 105.39.519.512 bis 102,63 bis 6,643.45.65.25N-18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14A

33.49 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 106.41222.412 bis 102,63 bis 6,643.45.67.25N-18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Freie Crimp-Klemme Shape Verriegelungs-Ausführung Representative Standard CSA

Technischer Support