Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
QR/P15-8P-C(50) |
QR/P15-8S-C(50) |
QR/P15-24(4)P-C(50) |
QR/P15-24(4)S-C(50) |
QR/P15-40P(50) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Nennstrom (A) | Produktkategorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 8 | 1 | Stecker | |
2.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 8 | 1 | Steckhülse | ||
4.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 24 | 6 | Stecker | |
4.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 24 | 6 | Steckhülse | |
6.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 40 | 1 | Stecker |
Loading...
Connector Shape | Rechteckig | Connector series initials | P / Q / R | P· Q· R | QR/P |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbinderausführung | Plattenmontage | Connection direction | Gerade | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Gold |
Kontakt-Rastermaß(mm) | 2 | Betriebstemperaturbereich(°C) | –10 bis +60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Nennstrom(A)
Produktkategorie
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften