Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ST40-10S-CV(80)
Connector Shape | Rechteckig | Connector series initials | S / T / U | S· T· U | ST |
---|---|---|---|---|---|
Applicable pin/contact | Buchse | Number Of Cores | 10 | Steckverbinderausführung | Kabelanschluss |
Nennstrom(A) | 0.5 | Allowable Voltage(V) | AC100 | Verkabelungsverfahren | Lötmittel |
Connection direction | Gerade | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Gold | Produktkategorie | Stecker |
Eigenschaften | Ausführung ohne Abschirmung | Kontakt-Rastermaß(mm) | 0.5 | Betriebstemperaturbereich(°C) | –30 bis +80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rechteckiger Schnittstellenstecker in Miniaturausführung mit Verriegelung – Serie ST, die Teilenummer ist ST40-10S-CV(80).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ST40-10S-CV(80).
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften