Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
QR/P1-12S-C(51) |
QR/P1-32P-C(51) |
QR/P1-PC1A-111(12) |
QR/P1-PC1B-121(12) |
QR/P1-PC2A-111(12) |
QR/P1-PC2B-121(12) |
QR/P1-SC1A-111(12) |
QR/P1-SC1B-121(12) |
QR/P1-SC2A-111(12) |
QR/P1-SC2B-121(12) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Steckverbinderausführung | Nennstrom (A) | Connection direction | Representative Standard | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Eigenschaften | Kontakt-Rastermaß (mm) | Betriebstemperaturbereich (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 12 | Plattenmontage | 10 | Gerade | UL / TÜV / CSA | Keine Klemme | Gehäuse (Einsteckverbindung) | Kurz | 2.8 | –10 bis +60 | ||
3.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 32 | Plattenmontage | 10 | Gerade | UL / TÜV / CSA | Keine Klemme | Relaisgehäuse (Steckerverbindung) | Kurz | 2.8 | –10 bis +60 | ||
27.16 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | - | [Sonstige] Anschlussklemme | 7 | - | - | Gold | Lockere Klemme | Für feine Stromversorgungsleitungen | NA | - | |
40.04 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | - | [Sonstige] Anschlussklemme | 13 | - | - | Gold | Lockere Klemme | Für dicke Stromkabel | NA | - | |
19.33 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | - | [Sonstige] Anschlussklemme | 3 | - | - | Gold | Lockere Klemme | Für feine Signalleitungen | NA | - | |
27.16 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | - | [Sonstige] Anschlussklemme | 3 | - | - | Gold | Lockere Klemme | Für dicke Signalleitungen | NA | - | |
25.79 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | - | [Sonstige] Anschlussklemme | 7 | - | - | Gold | Lockere Klemme | Für feine Stromversorgungsleitungen | NA | - | |
37.11 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Buchse | - | [Sonstige] Anschlussklemme | 13 | - | - | Gold | Lockere Klemme | Für dicke Stromkabel | NA | - | |
18.94 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Buchse | - | [Sonstige] Anschlussklemme | 3 | - | - | Gold | Lockere Klemme | Für feine Signalleitungen | NA | - | |
27.16 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Buchse | - | [Sonstige] Anschlussklemme | 3 | - | - | Gold | Lockere Klemme | Für dicke Signalleitungen | NA | - |
Loading...
Connector Shape | Rechteckig | Connector series initials | P / Q / R | P· Q· R | QR/P |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | AC 250, AC 125 | Verkabelungsverfahren | Crimp | Besondere Hinweise | Versorgungsspannung: 250 V AC/Signal: 125 V AC (mit UL-/CSA-Normen) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Steckverbinderausführung
Nennstrom(A)
Connection direction
Representative Standard
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme
Produktkategorie
Eigenschaften
Kontakt-Rastermaß(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften