• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

D-Klemmen-Steckverbinder, Serie DX*LM

D-Klemmen-Steckverbinder, Serie DX*LM
  • Mengenrabatt
The D terminal connector is for digital broadcast devices.

[Features]
・Compatible with 3 mm panel thickness: by pushing in the mating portion 1.5 mm, it is compatible with 3 mm housing panel thickness.
・All possible measures against static electricity: through independent construction, the order of metallic shell to lock piece circuit board ensures that static is grounded out.
・Temporary circuit board fixing mechanism: a hood-shaped boss is installed on the lower connector portion and designed to fall forward when mounted on the circuit board to prevent wobbling.
・Enhanced circuit board fixing power: by soldering the enlarged lock piece, lead portion circuit board fixation is widely improved.
・A sufficiently wide safety margin is taken to prevent damage in the case that mishandling or unexpected force is applied.
・Conforms to EIAJ standard RC-5237: conforms to D terminal connector requirements for digital broadcast video and image signal connections.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DX20LM-14SE(50)

Teilenummer
DX20LM-14SE(50)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rechteckig Connector series initials D / E / F D· E· F DX
Applicable pin/contact Buchse Number Of Cores 14 Steckverbinderausführung Für PCB
Nennstrom(A) 1 Allowable Voltage(V) 250 VAC Verkabelungsverfahren Leiterplattenbefestigung (DIP)
Connection direction Gerade Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Gold Produktkategorie Steckhülse
Spezifikationen Standardartikel Kontakt-Rastermaß(mm) 1.27 Betriebstemperaturbereich(°C) –25 bis +70
Verteileranschlussraster(mm) 2.54

Technischer Support