Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Spezifikationen | Eigenschaften | Schraube (Stück) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 15 | Mit Verriegelungsvorrichtung, Sechskantverbindungs-Sicherungsblöcke | Leiterplattenbefestigungsform M3 x 0,5 | Zoll-Schraube Nr. 4-40 UNC | |
6.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 15 | Mit Verriegelungsvorrichtung, Sechskantverbindungs-Sicherungsblöcke | Leiterplattenbefestigungsform M3 x 0,5 | Metrische Schraube M2,6 x 0,45 | |
5.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 15 | Umrüstung Verriegelungsgeräte | Einfach-Verriegelung und -Stift für Leiterplatten-Anschlag | Schraube M2,6 | |
4.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Buchse | 15 | Keine Verriegelungsvorrichtung | Leiterplattenbefestigungsform M3 x 0,5 | Metrische Schraube M2,6 x 0,45 | |
5.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 15 | Mit Verriegelungsvorrichtung, Sechskantverbindungs-Sicherungsblöcke | Leiterplattenbefestigungsform M3 x 0,5 | Zoll-Schraube Nr. 4-40 UNC | |
5.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 15 | Mit Verriegelungsvorrichtung, Sechskantverbindungs-Sicherungsblöcke | Leiterplattenbefestigungsform M3 x 0,5 | Metrische Schraube M2,6 x 0,45 | |
3.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 15 | Umrüstung Verriegelungsgeräte | Einfach-Verriegelung und -Stift für Leiterplatten-Anschlag | Schraube M2,6 | |
8.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 25 | Mit Verriegelungsvorrichtung, Sechskantverbindungs-Sicherungsblöcke | Leiterplattenbefestigungsform M3 x 0,5 | Metrische Schraube M2,6 x 0,45 | |
6.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 25 | Umrüstung Verriegelungsgeräte | Einfach-Verriegelung und -Stift für Leiterplatten-Anschlag | Schraube M2,6 | |
6.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Buchse | 25 | Mit Verriegelungsvorrichtung, Sechskantverbindungs-Sicherungsblöcke | Leiterplattenbefestigungsform M3 x 0,5 | Metrische Schraube M2,6 x 0,45 | |
6.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 25 | Mit Verriegelungsvorrichtung, Sechskantverbindungs-Sicherungsblöcke | PCB-Montageform φ 3 x 3,2; Durchgangsbohrung | Zoll-Schraube Nr. 4-40 UNC | |
6.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 37 | Keine Verriegelungsvorrichtung | Leiterplattenbefestigungsform M3 x 0,5 | Metrische Schraube M2,6 x 0,45 | |
8.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Buchse | 37 | Mit Verriegelungsvorrichtung, Sechskantverbindungs-Sicherungsblöcke | Leiterplattenbefestigungsform M3 x 0,5 | Zoll-Schraube Nr. 4-40 UNC | |
8.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Buchse | 37 | Mit Verriegelungsvorrichtung, Sechskantverbindungs-Sicherungsblöcke | Leiterplattenbefestigungsform M3 x 0,5 | Metrische Schraube M2,6 x 0,45 | |
4.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 9 | Keine Verriegelungsvorrichtung | Leiterplattenbefestigungsform M3 x 0,5 | Metrische Schraube M2,6 x 0,45 | |
5.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 9 | Mit Verriegelungsvorrichtung, Sechskantverbindungs-Sicherungsblöcke | Leiterplattenbefestigungsform M3 x 0,5 | Zoll-Schraube Nr. 4-40 UNC | |
5.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 9 | Mit Verriegelungsvorrichtung, Sechskantverbindungs-Sicherungsblöcke | Leiterplattenbefestigungsform M3 x 0,5 | Metrische Schraube M2,6 x 0,45 | |
5.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 9 | Mit Verriegelungsvorrichtung, Sechskantverbindungs-Sicherungsblöcke | PCB-Montageform φ 3 x 3,2; Durchgangsbohrung | Zoll-Schraube Nr. 4-40 UNC | |
5.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 9 | Umrüstung Verriegelungsgeräte | Einfach-Verriegelung und -Stift für Leiterplatten-Anschlag | Schraube M2,6 | |
3.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 9 | Keine Verriegelungsvorrichtung | Leiterplattenbefestigungsform M3 x 0,5 | Metrische Schraube M2,6 x 0,45 | |
5.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 9 | Mit Verriegelungsvorrichtung, Sechskantverbindungs-Sicherungsblöcke | Leiterplattenbefestigungsform M3 x 0,5 | Zoll-Schraube Nr. 4-40 UNC | |
4.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 9 | Mit Verriegelungsvorrichtung, Sechskantverbindungs-Sicherungsblöcke | Leiterplattenbefestigungsform M3 x 0,5 | Metrische Schraube M2,6 x 0,45 | |
4.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 9 | Umrüstung Verriegelungsgeräte | Einfach-Verriegelung und -Stift für Leiterplatten-Anschlag | Schraube M2,6 |
Loading...
Connector Shape | Rechteckig | Connector series initials | P / Q / R | D· E· F | Dsub |
---|---|---|---|---|---|
P· Q· R | RD | Steckverbinderausführung | Für PCB | Nennstrom(A) | 3 |
Allowable Voltage(V) | AC350 | Connection direction | Winkel | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Gold |
Produktkategorie | Steckhülse | Betriebstemperaturbereich(°C) | –55 bis +85 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Spezifikationen
Eigenschaften
Schraube(Stück)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften