D-Sub-Steckverbinder (Lötverbindung) – Serie HD

D-Sub-Steckverbinder (Lötverbindung) – Serie HD
  • Mengenrabatt
A solder connection type D-sub connector. Terminal connection portion has a solder cup for the easy attachment of every cable type.

[Features]
· Small and lightweight connector due to metal shell.
· The solder attachment side has a solder cup construction for easy soldering. It is also optimal for wires up to a maximum size of AWG#20.
· The insulation material is heat/chemical resistant and uses the excellent PBT resin (UL94V-O) containing glass.
· CTF, CTH, and other plug case types can be used. Straight dip (SD type), right angle dip (RD type), and ribbon pressure (FD type) connections can be used.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HDAB-15P(05)
HDAB-15PF(05)
HDAB-15S(05)
HDBB-25P(05)
HDBB-25PF(05)
HDBB-25S(05)
HDCB-37P(05)
HDCB-37PF(05)
HDCB-37S(05)
HDDB-50P(05)
HDDB-50S(05)
HDEB-9P(05)
HDEB-9PF(05)
HDEB-9S(05)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Eigenschaften

6.24 €

2 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stecker15NA

10.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Stecker15Abschirmbare Bearbeitungselemente

9.73 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage Buchse15NA

7.70 €

2 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stecker25NA

11.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Stecker25Abschirmbare Bearbeitungselemente

12.08 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse25NA

7.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker37NA

14.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker37Abschirmbare Bearbeitungselemente

19.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Buchse37NA

42.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Stecker50NA

37.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Buchse50NA

3.11 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker9NA

7.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker9Abschirmbare Bearbeitungselemente

3.31 €

2 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Buchse9NA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rechteckig Connector series initials G / H / I D· E· F Dsub
G·H·I HD Steckverbinderausführung Kabelanschluss Nennstrom(A) 3
Allowable Voltage(V) AC 400 Verkabelungsverfahren Lötmittel Connection direction Gerade
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Nickel + teilweise Vergoldung Produktkategorie Verbindungsstück Betriebstemperaturbereich(°C) –40 bis +85

Technischer Support