Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DF33-2P-3.3DSA(24) |
DF33-2S-3.3C |
DF33-3S-3.3C |
DF33-4P-3.3DSA(24) |
DF33-4S-3.3C |
DF33A-2022SC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Steckverbinderausführung | Verkabelungsverfahren | Connection direction | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Kontakt-Rastermaß (mm) | Verteileranschlussraster (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker | 2 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Zinn | Stiftleiste | Einreihig | Standardausführung (Kunststoff, naturfarben) | 3.3 | 3.3 | ||
0.10 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Buchse | 2 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | - | Gerade | Keine Klemme | Buchse | Einreihig | Standardausführung (Kunststoff, naturfarben) | 3.3 | 3.3 | ||
0.10 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Buchse | 3 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | - | Gerade | Keine Klemme | Buchse | Einreihig | Standardausführung (Kunststoff, naturfarben) | 3.3 | 3.3 | ||
0.23 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker | 4 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Zinn | Stiftleiste | Einreihig | Standardausführung (Kunststoff, naturfarben) | 3.3 | 3.3 | ||
0.11 € | 10 | 6 Arbeitstage | Buchse | 4 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | - | Gerade | Keine Klemme | Buchse | Einreihig | Standardausführung (Kunststoff, naturfarben) | 3.3 | 3.3 | |||
8.62 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | - | - | Crimp | - | Zinn | Anschlussklemme | Für Buchse | AWG: 22 | NA | NA |
Loading...
Connector Shape | Rechteckig | Connector series initials | D / E / F | D· E· F | DF |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 5 | Allowable Voltage(V) | 500 | Betriebstemperaturbereich(°C) | –35 bis +85 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Steckverbinderausführung
Verkabelungsverfahren
Connection direction
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme
Produktkategorie
Spezifikationen
Eigenschaften
Kontakt-Rastermaß(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften