Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Steckverbinderausführung | Nennstrom (A) | Allowable Voltage (V) | Verkabelungsverfahren | Connection direction | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Passendes Kabel | Kontakt-Rastermaß (mm) | Passender Kabel-Außendurchmesser (mm) | Spezifikationsnummer | Betriebstemperaturbereich (°C) | Verteileranschlussraster (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.30 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 4 | Plattenmontage | 2 | - | - | Gerade | Zinn | Relais-Adapter | NA | NA | - | 2 | - | - | –30 bis +85 | 2 | ||
11.02 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 4 | Plattenmontage | 2 | - | - | Gerade | Keine Klemme | Relaisstecker | NA | NA | - | 2 | - | - | –30 bis +85 | 2 | |
0.19 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 4 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Zinn | Stiftleiste | NA | NA | - | 2 | - | Zinnbeschichtung, Magazin-Verpackung | –30 bis +85 | 2 | ||
0.35 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 4 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Gold | Stiftleiste | NA | NA | - | 2 | - | Goldbeschichtung, Magazin-Verpackung | –30 bis +85 | 2 | ||
0.28 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 4 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Gold | Stiftleiste | NA | NA | - | 2 | - | Goldbeschichtung | –30 bis +85 | 2 | ||
8.36 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 4 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Zinn | Stiftleiste | NA | NA | - | 2 | - | Zinnbeschichtung | –30 bis +85 | 2 | ||
0.14 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 4 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Zinn | Stiftleiste | NA | NA | - | 2 | - | Zinnbeschichtung, Magazin-Verpackung | –30 bis +85 | 2 | ||
6.16 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Buchse | 4 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | 2 | 250 VAC | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Buchse | NA | NA | - | 2 | - | - | –30 bis +85 | 2 | |
0.31 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 6 | Plattenmontage | 2 | - | - | Gerade | Zinn | Relais-Adapter | NA | NA | - | 2 | - | - | –30 bis +85 | 2 | ||
9.75 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 6 | Plattenmontage | 2 | - | - | Gerade | Keine Klemme | Relaisstecker | NA | NA | - | 2 | - | - | –30 bis +85 | 2 | |
0.23 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 6 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Zinn | Stiftleiste | NA | NA | - | 2 | - | Zinnbeschichtung, Magazin-Verpackung | –30 bis +85 | 2 | ||
0.50 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 6 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Gold | Stiftleiste | NA | NA | - | 2 | - | Goldbeschichtung, Magazin-Verpackung | –30 bis +85 | 2 | ||
0.33 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 6 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Gold | Stiftleiste | NA | NA | - | 2 | - | Goldbeschichtung | –30 bis +85 | 2 | ||
9.76 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 6 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Zinn | Stiftleiste | NA | NA | - | 2 | - | Zinnbeschichtung | –30 bis +85 | 2 | |
0.19 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 6 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Zinn | Stiftleiste | NA | NA | - | 2 | - | Zinnbeschichtung, Magazin-Verpackung | –30 bis +85 | 2 | ||
6.58 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 6 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | 2 | 250 VAC | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Buchse | NA | NA | - | 2 | - | - | –30 bis +85 | 2 | |
0.39 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Buchse | 6 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Zinn | Steckhülse | NA | NA | - | 2 | - | Zinnbeschichtung | –30 bis +85 | 2 | ||
0.28 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 6 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | 1 | AC100 | Pressschweißen | Winkel | Zinn | Buchse | NA | NA | UL1061 AWG26 (x7/φ 0,16 mm) | 2 | φ 0,9 bis 1,05 | Zinnbeschichtung | –30 bis +85 | 2 | ||
0.33 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 8 | Plattenmontage | 2 | - | - | Gerade | Zinn | Relais-Adapter | NA | NA | - | 2 | - | - | –30 bis +85 | 2 | ||
17.24 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 8 | Plattenmontage | 2 | - | - | Gerade | Keine Klemme | Relaisstecker | NA | NA | - | 2 | - | - | –30 bis +85 | 2 | |
0.26 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 8 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Zinn | Stiftleiste | NA | NA | - | 2 | - | Zinnbeschichtung, Magazin-Verpackung | –30 bis +85 | 2 | ||
0.61 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 8 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Gold | Stiftleiste | NA | NA | - | 2 | - | Goldbeschichtung, Magazin-Verpackung | –30 bis +85 | 2 | ||
0.42 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 8 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Gold | Stiftleiste | NA | NA | - | 2 | - | Goldbeschichtung | –30 bis +85 | 2 | ||
11.27 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 8 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Zinn | Stiftleiste | NA | NA | - | 2 | - | Zinnbeschichtung | –30 bis +85 | 2 | |
0.22 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 8 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Zinn | Stiftleiste | NA | NA | - | 2 | - | Zinnbeschichtung, Magazin-Verpackung | –30 bis +85 | 2 | ||
7.80 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Buchse | 8 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | 2 | 250 VAC | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Buchse | NA | NA | - | 2 | - | - | –30 bis +85 | 2 | |
0.42 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 8 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Zinn | Steckhülse | NA | NA | - | 2 | - | Zinnbeschichtung | –30 bis +85 | 2 | ||
0.36 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 10 | Plattenmontage | 2 | - | - | Gerade | Zinn | Relais-Adapter | NA | NA | - | 2 | - | - | –30 bis +85 | 2 | ||
15.44 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 10 | Plattenmontage | 2 | - | - | Gerade | Keine Klemme | Relaisstecker | NA | NA | - | 2 | - | - | –30 bis +85 | 2 | |
0.31 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 10 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Zinn | Stiftleiste | NA | NA | - | 2 | - | Zinnbeschichtung, Magazin-Verpackung | –30 bis +85 | 2 | ||
0.59 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 10 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Gold | Stiftleiste | NA | NA | - | 2 | - | Goldbeschichtung, Magazin-Verpackung | –30 bis +85 | 2 | ||
0.50 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 10 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Gold | Stiftleiste | NA | NA | - | 2 | - | Goldbeschichtung | –30 bis +85 | 2 | ||
12.93 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 10 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Zinn | Stiftleiste | NA | NA | - | 2 | - | Zinnbeschichtung | –30 bis +85 | 2 | |
0.26 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 10 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Zinn | Stiftleiste | NA | NA | - | 2 | - | Zinnbeschichtung, Magazin-Verpackung | –30 bis +85 | 2 | ||
7.92 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Buchse | 10 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | 2 | 250 VAC | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Buchse | NA | NA | - | 2 | - | - | –30 bis +85 | 2 | |
43.46 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | Buchse | 10 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Zinn | Steckhülse | NA | NA | - | 2 | - | Zinnbeschichtung | –30 bis +85 | 2 | ||
0.39 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 10 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | 1 | AC100 | Pressschweißen | Winkel | Zinn | Buchse | NA | NA | UL1061 AWG26 (x7/φ 0,16 mm) | 2 | φ 0,9 bis 1,05 | Zinnbeschichtung | –30 bis +85 | 2 | ||
0.42 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 12 | Plattenmontage | 2 | - | - | Gerade | Zinn | Relais-Adapter | NA | NA | - | 2 | - | - | –30 bis +85 | 2 | ||
13.40 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 12 | Plattenmontage | 2 | - | - | Gerade | Keine Klemme | Relaisstecker | NA | NA | - | 2 | - | - | –30 bis +85 | 2 | |
0.29 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 12 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Zinn | Stiftleiste | NA | NA | - | 2 | - | Zinnbeschichtung, Magazin-Verpackung | –30 bis +85 | 2 | ||
0.84 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 12 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Gold | Stiftleiste | NA | NA | - | 2 | - | Goldbeschichtung, Magazin-Verpackung | –30 bis +85 | 2 | ||
0.58 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 12 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Gold | Stiftleiste | NA | NA | - | 2 | - | Goldbeschichtung | –30 bis +85 | 2 | ||
10.23 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 12 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Zinn | Stiftleiste | NA | NA | - | 2 | - | Zinnbeschichtung | –30 bis +85 | 2 | ||
0.26 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 12 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Zinn | Stiftleiste | NA | NA | - | 2 | - | Zinnbeschichtung, Magazin-Verpackung | –30 bis +85 | 2 | ||
8.50 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Buchse | 12 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | 2 | 250 VAC | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Buchse | NA | NA | - | 2 | - | - | –30 bis +85 | 2 | |
48.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Buchse | 12 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Zinn | Steckhülse | NA | NA | - | 2 | - | Zinnbeschichtung | –30 bis +85 | 2 | |
0.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Buchse | 12 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Gold | Steckhülse | NA | NA | - | 2 | - | Goldbeschichtung | –30 bis +85 | 2 | ||
0.17 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 14 | Plattenmontage | 2 | - | - | Gerade | Keine Klemme | Relaisstecker | NA | NA | - | 2 | - | - | –30 bis +85 | 2 | ||
0.42 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 14 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Zinn | Stiftleiste | NA | NA | - | 2 | - | Zinnbeschichtung, Magazin-Verpackung | –30 bis +85 | 2 | ||
0.93 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 14 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Gold | Stiftleiste | NA | NA | - | 2 | - | Goldbeschichtung, Magazin-Verpackung | –30 bis +85 | 2 | ||
0.65 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 14 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Gold | Stiftleiste | NA | NA | - | 2 | - | Goldbeschichtung | –30 bis +85 | 2 | ||
15.50 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 14 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Zinn | Stiftleiste | NA | NA | - | 2 | - | Zinnbeschichtung | –30 bis +85 | 2 | ||
0.33 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 14 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Zinn | Stiftleiste | NA | NA | - | 2 | - | Zinnbeschichtung, Magazin-Verpackung | –30 bis +85 | 2 | ||
8.99 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Buchse | 14 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | 2 | 250 VAC | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Buchse | NA | NA | - | 2 | - | - | –30 bis +85 | 2 | |
50.72 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | Buchse | 14 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Zinn | Steckhülse | NA | NA | - | 2 | - | Zinnbeschichtung | –30 bis +85 | 2 | ||
20.53 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 16 | Plattenmontage | 2 | - | - | Gerade | Keine Klemme | Relaisstecker | NA | NA | - | 2 | - | - | –30 bis +85 | 2 | ||
0.45 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 16 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Zinn | Stiftleiste | NA | NA | - | 2 | - | Zinnbeschichtung, Magazin-Verpackung | –30 bis +85 | 2 | ||
0.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 16 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Gold | Stiftleiste | NA | NA | - | 2 | - | Goldbeschichtung, Magazin-Verpackung | –30 bis +85 | 2 | ||
0.72 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 16 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Gold | Stiftleiste | NA | NA | - | 2 | - | Goldbeschichtung | –30 bis +85 | 2 | ||
16.90 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 16 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Zinn | Stiftleiste | NA | NA | - | 2 | - | Zinnbeschichtung | –30 bis +85 | 2 |
Loading...
Connector Shape | Rechteckig | Connector series initials | D / E / F | D· E· F | DF |
---|---|---|---|---|---|
Representative Standard | UL / CSA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Steckverbinderausführung
Nennstrom(A)
Allowable Voltage(V)
Verkabelungsverfahren
Connection direction
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme
Produktkategorie
Spezifikationen
Eigenschaften
Passendes Kabel
Kontakt-Rastermaß(mm)
Passender Kabel-Außendurchmesser(mm)
Spezifikationsnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften