Boxausführung Stiftleiste mit 2,54 mm Rastermaß, Serie HIF3F

Boxausführung Stiftleiste mit 2,54 mm Rastermaß, Serie HIF3F
  • Mengenrabatt
This box type pin header is constructed to prevent reverse insertion. Able to be mated with HIF3B series sockets.

[Features]
▪ Reverse insertion prevention: pin header equipped with a HIF3E series connector portion protector wall to prevent reverse insertion.
▪ Compatibility: pin header compatible with HIF3B series.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HIF3F-10PA-2.54DS(71)
HIF3F-10PA-2.54DSA(71)
HIF3F-16PA-2.54DS(71)
HIF3F-16PA-2.54DSA(71)
HIF3F-20PA-2.54DS(71)
HIF3F-20PA-2.54DSA(71)
HIF3F-26PA-2.54DS(71)
HIF3F-30PA-2.54DS(71)
HIF3F-30PA-2.54DSA(71)
HIF3F-34PA-2.54DS(71)
HIF3F-34PA-2.54DSA(71)
HIF3F-40PA-2.54DS(71)
HIF3F-40PA-2.54DSA(71)
HIF3F-50PA-2.54DS(71)
HIF3F-50PA-2.54DSA(71)
HIF3F-60PA-2.54DS(71)
HIF3F-60PA-2.54DSA(71)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNumber Of Cores Connection direction

1.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -10Winkel

1.08 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage -10Gerade

1.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -16Winkel

1.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -16Gerade

1.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -20Winkel

2.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -20Gerade

2.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -26Winkel

2.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -30Winkel

2.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1030Gerade

2.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -34Winkel

2.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -34Gerade

3.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -40Winkel

3.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -40Gerade

3.50 €

1 5 Arbeitstage -50Winkel

4.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -50Gerade

5.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1060Winkel

3.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1060Gerade

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rechteckig Connector series initials G / H / I G·H·I HIF
Applicable pin/contact Stecker Steckverbinderausführung Für PCB Nennstrom(A) 1
Allowable Voltage(V) 200 VAC Verkabelungsverfahren Leiterplattenbefestigung (DIP) Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Nickel + teilweise Vergoldung
Produktkategorie Stiftleiste Eigenschaften Hif3B-Kompatibilität Kontakt-Rastermaß(mm) 2.54
Betriebstemperaturbereich(°C) –55 bis +85 Verteileranschlussraster(mm) 2.54

Technischer Support