Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DF19-14S-1C |
DF19-20S-1C |
DF19G-8S-1C(05) |
DF19G-14S-1C(05) |
DF19G-20S-1C(05) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Number Of Cores | Eigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 14 | NA | ||
19.47 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 20 | NA | ||
0.31 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 8 | Mit Außengehäuse (EMI-kompatibel) | ||
0.37 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | Mit Außengehäuse (EMI-kompatibel) | ||
44.37 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 20 | Mit Außengehäuse (EMI-kompatibel) |
Loading...
Connector Shape | Rechteckig | Connector series initials | D / E / F | D· E· F | DF |
---|---|---|---|---|---|
Applicable pin/contact | Buchse | Steckverbinderausführung | Kabelanschluss | Nennstrom(A) | 1 |
Allowable Voltage(V) | AC100 | Verkabelungsverfahren | Crimp | Connection direction | Gerade |
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Keine Klemme | Produktkategorie | Buchse | Spezifikationen | Zum Crimpen |
Passende Drahtgröße(AWG) | NA | Kontakt-Rastermaß(mm) | 1 | Betriebstemperaturbereich(°C) | –35 bis +85 |
Verteileranschlussraster(mm) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Number Of Cores
Eigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften