TNC-J-Koaxial-Adapterstück

TNC-J-Koaxial-Adapterstück
  • Mengenrabatt
[Features]
・The TNC-J Coaxial Conversion Adapter is used to connect different connector models.
· An abundant selection of product types is available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HRMJ-TNCJ-PA(40)

Teilenummer
HRMJ-TNCJ-PA(40)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

42.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung TNC-Klinke ⇔ SMA-Klinke-Adapter Eigenschaften Für Plattenmontage Passende Serie TNC/SMA
Betriebstemperaturbereich(°C) –55 bis +85 Eigenschaft, Impedanz(Ω) 50 Frequenzbereich(G) 0–16

Sie befinden sich auf der Seite für TNC-J-Koaxial-Adapterstück, die Teilenummer ist HRMJ-TNCJ-PA(40).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HRMJ-TNCJ-PA(40).

Technischer Support