• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Serie NT

Serie NT
  • Mengenrabatt
The NT Series was developed for use with industrial equipment power sources and control circuits.

[Features]
· A connector developed for use with industrial equipment power sources and control circuits.
· Lightweight and robust.
· Water- and oil-proof structure.
· Ground contact included for increased safety.
· IP67 equivalent.
· Cable assembly also available.
· We are highly rated by many customers for our high, error-free reliability, ability to meet deadlines, and high on-time delivery record.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NT-5010-CRF
NT-5010-CRM
NT-5010-PF20
NT-5010-RF
NT-5012-CRF
NT-5012-LPM20
NT-5012-PF12
NT-5012-PM12
NT-5012-PM16
NT-5012-PM20
NT-5012-RF
NT-5012-RM
NT-5012-SPM
NT-5015-CRM
NT-5015-PM20
NT-5015-RF
NT-504-CRF
NT-504-PF16
NT-504-PM12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Connection direction Representative Standard Ausführung der Steckerform Steckverbinder-Eigenschaften Normalkern/Umgekehrter Kern Verwendeter Kabel-Außendurchmesser
(φ)
Passender Kabelleiterquerschnitt
(mm2)
Flansch Gegenstück 1 Gegenstück 2 Gegenstück 3 Gegenstück 4 Gegenstück 5 Gegenstück 6 Gegenstück 7 Gegenstück 8 Gegenstück 9

80.64 €

1 5 Arbeitstage Buchse10Plattenmontage15600Gerade-SteckhülseMit Flansch/mit KappeUmgekehrte KernausführungNA3.5RechteckigNT-5010-LPM12 [gerader Stecker]NT-5010-LPM16 [gerader Stecker]NT-5010-LPM20 [gerader Stecker]NT-5010-LPM24 [gerader Stecker]NT-5010-PM12 [gerader Stecker]NT-5010-PM16 [gerader Stecker]NT-5010-PM20 [gerader Stecker]NT-5010-PM24 [gerader Stecker]NT-5010-SPM [gerader Stecker]

80.27 €

1 5 Arbeitstage Stecker10Plattenmontage15600Gerade-SteckhülseMit Flansch/mit KappeNormalkernausführungNA3.5RechteckigNT-5010-LPF12 [gerader Stecker]NT-5010-LPF16 [gerader Stecker]NT-5010-LPF20 [gerader Stecker]NT-5010-LPF24 [gerader Stecker]NT-5010-PF12 [gerader Stecker]NT-5010-PF16 [gerader Stecker]NT-5010-PF20 [gerader Stecker]NT-5010-PF24 [gerader Stecker]NT-5010-SPF [gerader Stecker]

92.62 €

1 5 Arbeitstage Buchse10Kabelanschluss15600Gerade-SteckerAllgemeine FormNormalkernausführung16,1 bis 20,03.5NANT-5010-CRM [Einbaubuchse]NT-5010-RM [Einbaubuchse]-------

61.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Buchse10Plattenmontage15600Gerade-SteckhülseFlanschUmgekehrte KernausführungNA3.5RechteckigNT-5010-LPM12 [gerader Stecker]NT-5010-LPM16 [gerader Stecker]NT-5010-LPM20 [gerader Stecker]NT-5010-LPM24 [gerader Stecker]NT-5010-PM12 [gerader Stecker]NT-5010-PM16 [gerader Stecker]NT-5010-PM20 [gerader Stecker]NT-5010-PM24 [gerader Stecker]NT-5010-SPM [gerader Stecker]

83.21 €

1 5 Arbeitstage Buchse12Plattenmontage5400Gerade-SteckhülseMit Flansch/mit KappeUmgekehrte KernausführungNA2.0RechteckigNT-5012-LPM12 [gerader Stecker]NT-5012-LPM16 [gerader Stecker]NT-5012-LPM20 [gerader Stecker]NT-5012-LPM24 [gerader Stecker]NT-5012-PM12 [gerader Stecker]NT-5012-PM16 [gerader Stecker]NT-5012-PM20 [gerader Stecker]NT-5012-PM24 [gerader Stecker]NT-5012-SPM [gerader Stecker]

98.63 €

1 5 Arbeitstage Stecker12Kabelanschluss5400Winkel-Stecker mit L-BiegungL-FormUmgekehrte Kernausführung16,1 bis 20,02.0NANT-5012-CRF [Einbaubuchse]NT-5012-RF [Einbaubuchse]-------

90.69 €

1 5 Arbeitstage Buchse12Kabelanschluss5400Gerade-SteckerAllgemeine FormNormalkernausführung8,0 bis 12,02.0NANT-5012-CRM [Einbaubuchse]NT-5012-RM [Einbaubuchse]-------

90.40 €

1 5 Arbeitstage Stecker12Kabelanschluss5400Gerade-SteckerAllgemeine FormUmgekehrte Kernausführung8,0 bis 12,02.0NANT-5012-CRF [Einbaubuchse]NT-5012-RF [Einbaubuchse]-------

94.91 €

1 5 Arbeitstage Stecker12Kabelanschluss5400Gerade-SteckerAllgemeine FormUmgekehrte Kernausführung12,1 bis 16,02.0NANT-5012-CRF [Einbaubuchse]NT-5012-RF [Einbaubuchse]-------

94.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Stecker12Kabelanschluss5400Gerade-SteckerAllgemeine FormUmgekehrte Kernausführung16,1 bis 20,02.0NANT-5012-CRF [Einbaubuchse]NT-5012-RF [Einbaubuchse]-------

69.03 €

1 5 Arbeitstage Buchse12Plattenmontage5400Gerade-SteckhülseFlanschUmgekehrte KernausführungNA2.0RechteckigNT-5012-LPM12 [gerader Stecker]NT-5012-LPM16 [gerader Stecker]NT-5012-LPM20 [gerader Stecker]NT-5012-LPM24 [gerader Stecker]NT-5012-PM12 [gerader Stecker]NT-5012-PM16 [gerader Stecker]NT-5012-PM20 [gerader Stecker]NT-5012-PM24 [gerader Stecker]NT-5012-SPM [gerader Stecker]

67.94 €

1 5 Arbeitstage Stecker12Plattenmontage5400Gerade-SteckhülseFlanschNormalkernausführungNA2.0RechteckigNT-5012-LPF12 [gerader Stecker]NT-5012-LPF16 [gerader Stecker]NT-5012-LPF20 [gerader Stecker]NT-5012-LPF24 [gerader Stecker]NT-5012-PF12 [gerader Stecker]NT-5012-PF16 [gerader Stecker]NT-5012-PF20 [gerader Stecker]NT-5012-PF24 [gerader Stecker]NT-5012-SPF [gerader Stecker]

75.85 €

1 5 Arbeitstage Stecker12Kabelanschluss5400Gerade-SteckerKurzschlusssteckerUmgekehrte KernausführungNA2.0NANT-5012-CRF [Einbaubuchse]NT-5012-RF [Einbaubuchse]-------

85.03 €

1 6 Arbeitstage Stecker15Plattenmontage5400Gerade-SteckhülseMit Flansch/mit KappeNormalkernausführungNA2.0RechteckigNT-5015-LPF12 [gerader Stecker]NT-5015-LPF16 [gerader Stecker]NT-5015-LPF20 [gerader Stecker]NT-5015-LPF24 [gerader Stecker]NT-5015-PF12 [gerader Stecker]NT-5015-PF16 [gerader Stecker]NT-5015-PF20 [gerader Stecker]NT-5015-PF24 [gerader Stecker]NT-5015-SPF [gerader Stecker]

89.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Stecker15Kabelanschluss5400Gerade-SteckerAllgemeine FormUmgekehrte Kernausführung16,1 bis 20,02.0NANT-5015-CRF [Einbaubuchse]NT-5015-RF [Einbaubuchse]-------

71.76 €

1 5 Arbeitstage Buchse15Plattenmontage5400Gerade-SteckhülseFlanschUmgekehrte KernausführungNA2.0RechteckigNT-5015-LPM12 [gerader Stecker]NT-5015-LPM16 [gerader Stecker]NT-5015-LPM20 [gerader Stecker]NT-5015-LPM24 [gerader Stecker]NT-5015-PM12 [gerader Stecker]NT-5015-PM16 [gerader Stecker]NT-5015-PM20 [gerader Stecker]NT-5015-PM24 [gerader Stecker]NT-5015-SPM [gerader Stecker]

75.47 €

1 5 Arbeitstage Buchse4Plattenmontage30250Gerade-SteckhülseMit Flansch/mit KappeUmgekehrte KernausführungNA8.0RechteckigNT-504-LPM12 [gerader Stecker]NT-504-LPM16 [gerader Stecker]NT-504-LPM20 [gerader Stecker]NT-504-LPM24 [gerader Stecker]NT-504-PM12 [gerader Stecker]NT-504-PM16 [gerader Stecker]NT-504-PM20 [gerader Stecker]NT-504-PM24 [gerader Stecker]NT-504-SPM [gerader Stecker]

88.02 €

1 5 Arbeitstage Buchse4Kabelanschluss30250GeradePSESteckerAllgemeine FormNormalkernausführung12,1 bis 16,08.0NANT-504-CRMNT-504-RM [Einbaubuchse]-------

83.01 €

1 5 Arbeitstage Stecker4Kabelanschluss30250GeradePSESteckerAllgemeine FormUmgekehrte Kernausführung8,0 bis 12,08.0NANT-504-CRF [Einbaubuchse]NT-504-RF [Einbaubuchse]-------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rund Connector series initials M / N / O Serie beginnend mit M, N, O NT
Wire connection method Lötmittel Protection function (environmentally resistant) IP67-Äquivalent Gehäusegröße 50
Betriebstemperaturbereich(°C) –40 bis +85 Schraube für Rohre NA Behandlung der Gehäusebeschichtung Satin verchromt
Behandlung der Kontaktbeschichtung Silber

Technischer Support