Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MRP-8F01 |
MRP-8M01 |
MRP-16F01 |
MRP-16M01 |
MRP-20F01 |
MRP-20M01 |
MRP-25F01 |
MRP-25M01 |
MRP-34F01 |
MRP-34M01 |
MRP-50F01 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Eigenschaften | Menge der bestellten Einheiten (Stück) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Buchse | 8 | Isolierkörper, Innengewinde | - | |
2.44 € | 100 | 12 Arbeitstage | - | Stecker | 8 | Isolierkörper, Außengewinde | 100 | ||
3.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Buchse | 16 | Isolierkörper, Innengewinde | - | |
2.69 € | 100 | 12 Arbeitstage | - | Stecker | 16 | Isolierkörper, Außengewinde | 100 | ||
2.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Buchse | 20 | Isolierkörper, Innengewinde | - | |
4.52 € | 2 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stecker | 20 | Isolierkörper, Außengewinde | 100 | |
3.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Buchse | 25 | Isolierkörper, Innengewinde | - | |
3.13 € | 100 | 12 Arbeitstage | - | Stecker | 25 | Isolierkörper, Außengewinde | 100 | ||
2.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Buchse | 34 | Isolierkörper, Innengewinde | - | |
2.57 € | 100 | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 34 | Isolierkörper, Außengewinde | 100 | ||
3.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Buchse | 50 | Isolierkörper, Innengewinde | - |
Loading...
Connector Shape | Quadratisch | Connector series initials | M / N / O | M·N·O | MRP |
---|---|---|---|---|---|
Application | Plattenmontage | Allowable Current(A) | 3 | Allowable Voltage(V) | AC 300 |
Wire connection method | Crimp | Connection direction | Gerade | Protection function (environmentally resistant) | N/A |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Eigenschaften
Menge der bestellten Einheiten(Stück)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften