• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Serie PCS

Serie PCS
  • Mengenrabatt
Multiple Varieties of Compact High Density Interface 1.27 Pitch Connectors

[Features]
· Board to cable types available in 20 to 96 cores.
• Cable connections are generally pressure welded (AWG #28, 30), helping save on labor costs for connecting wires.
· Soldered types also available.
▪ For EMI measures other than FCC.
• Built with a durable structure for use as an interface.
· Quick lock using a metal lock spring.
· Those for panel relays are also available.
· Accessories for preventing incorrect insertion are also available.
· A wide range of core numbers, from 34 to 150, are also available for board to board.
• Specifically designed for smooth insertion and extraction, even when using multiple cores.
• Features a liquid drainage structure within the housing to ensure no cleaning liquid is left behind during flux washing operations (mold type male connector).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PCS-E20FS+
PCS-E50FS+
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNumber Of Cores

6.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020

10.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Quadratisch Connector series initials P / Q / R P· Q· R PCS
Applicable pin/contact Buchse Application Kabelanschluss Allowable Current(A) 1
Allowable Voltage(V) 250 VAC Wire connection method Lötmittel Connection direction Gerade
Protection function (environmentally resistant) N/A Passende Kabelgröße AWG#20 MAX

Technischer Support