Serie PCR

Serie PCR
  • Mengenrabatt
Bellows, high-density contact type and accessories are, as with the PCS series, applicable to various uses.

[Features]
· A wide range of cores of 20 to 96 are available from the board to the cable.
· For EMI measures other than FCC.
· A wide range of cores of 20 to 128 are available from board to board.
· Products enabling live wire connection (three steps) are available.
· Parallel mating is feasible through a housing guide mechanism and the structure prevents shorting between adjacent contacts.
· Ideal for connection to horizontal, parallel, and vertical backs.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PCR-E20FA+
PCR-E20FS+
PCR-E20LMD+
PCR-E20MD+
PCR-E36FS+
PCR-E36PMA+
PCR-E50FA+
PCR-E50FS+
PCR-E50LMD+
PCR-E50MD+
PCR-E50PMA+
PCR-E68FS+
PCR-E68PMA+
PCR-E96FA+
PCR-E96FS+
PCR-E96PMA+
PCR-S20FS+
PCR-S50FS+
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Application Wire connection method Connection direction Eigenschaften Passende Kabelgröße Menge der bestellten Einheiten
(Stück)

12.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Buchse20[Kabelanschluss] Kabel auf LeiterplattePressschweißenGeradeNicht EMI-kompatibelAWG#28 (7/0,127) AWG#30 (1/0,254) Einzeldraht-

7.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Buchse20[Kabelanschluss] Kabel auf LeiterplatteLötmittelGeradeNicht EMI-kompatibelAWG#28 MAX-

11.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Stecker20Für Leiterplatten-Rechtwinklig Ausführung mit Beschichtung / EMI-Messungen NA10

6.72 €

1 6 Arbeitstage 10Stecker20Für Leiterplatten-Gerade Ausführung mit Beschichtung / EMI-Messungen NA10

8.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Buchse36[Kabelanschluss] Kabel auf LeiterplatteLötmittelGeradeNicht EMI-kompatibelAWG#28 MAX-

20.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Stecker36PlattenmontagePressschweißenGeradeEMI-MessungAWG#28 (7/0,127) AWG#30 (1/0,254) Einzeldraht-

13.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Buchse50[Kabelanschluss] Kabel auf LeiterplattePressschweißenGeradeNicht EMI-kompatibelAWG#28 (7/0,127) AWG#30 (1/0,254) Einzeldraht-

9.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse50[Kabelanschluss] Kabel auf LeiterplatteLötmittelGeradeNicht EMI-kompatibelAWG#28 MAX-

8.67 €

1 6 Arbeitstage 10Stecker50Für Leiterplatten-Rechtwinklig Ausführung mit Beschichtung / EMI-Messungen NA10

7.57 €

1 6 Arbeitstage -Stecker50Für Leiterplatten-Gerade Ausführung mit Beschichtung / EMI-Messungen NA10

29.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Stecker50PlattenmontagePressschweißenGeradeEMI-MessungAWG#28 (7/0,127) AWG#30 (1/0,254) Einzeldraht-

12.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Buchse68[Kabelanschluss] Kabel auf LeiterplatteLötmittelGeradeNicht EMI-kompatibelAWG#28 MAX-

24.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Stecker68PlattenmontagePressschweißenGeradeEMI-MessungAWG#28 (7/0,127) AWG#30 (1/0,254) Einzeldraht-

19.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Buchse96[Kabelanschluss] Kabel auf LeiterplattePressschweißenGeradeNicht EMI-kompatibelAWG#28 (7/0,127) AWG#30 (1/0,254) Einzeldraht-

39.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Buchse96[Kabelanschluss] Kabel auf LeiterplatteLötmittelGeradeNicht EMI-kompatibelAWG#28 MAX-

30.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Stecker96PlattenmontagePressschweißenGeradeEMI-MessungAWG#28 (7/0,127) AWG#30 (1/0,254) Einzeldraht-

4.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Buchse20[Kabelanschluss] Kabel auf LeiterplatteLötmittelGeradeEMI-MessungAWG#20 MAX-

10.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Buchse50[Kabelanschluss] Kabel auf LeiterplatteLötmittelGeradeEMI-MessungAWG#20 MAX-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Quadratisch Connector series initials P / Q / R P· Q· R PCR
Allowable Current(A) 1 Allowable Voltage(V) 250 VAC Protection function (environmentally resistant) N/A

Technischer Support