• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
Auswahl aus Variationen
Größe 5: Einzelverriegelung (Hebel auf Unterseite) / Schott (Durchgang) 1664920000

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

* Bilder dienen nur der Illustration. Der Inhalt und/oder die Form können je nach der gewählten Modellnummer abweichen.

Größe 5: Einzelverriegelung (Hebel auf Unterseite) / Schott (Durchgang)
Teilenummer:1664920000

Standard-Stückpreis: 11.35 Besonderer Preis 11.35
Lieferzeit: 4 Arbeitstage

Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.

Spezifikationen von 1664920000

  • Connector Shape
    Quadratisch
  • Connector series initials
    Anzahl
  • Verdrahtungsverfahren
    [Sonstige] Gehäuse
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Verfügbar] IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modell
    HDC 16A ALU
  • Eigenschaften
    Ohne Abdeckung
  • Hinweis
    Arretierklemmen an den Enden (Ausführung mit Grundgehäuse)
  • Spezifikationen
    Einfachwirkende Ausführung
  • Höhe
    25 mm
  • Höhe Ausführung
    Höhe Ausführung: 16

Sie befinden sich auf der Seite für Größe 5: Einzelverriegelung (Hebel auf Unterseite) / Schott (Durchgang), die Teilenummer ist 1664920000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1664920000.

Technischer Support