Größe 2: Einzelverriegelung (Hebel auf Unterseite) / Haube

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Größe 2: Einzelverriegelung (Hebel auf Unterseite) / Haube

Standard-Stückpreis:
14.95
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.

Grundlegende Spezifikationen

  • Connector Shape
    Quadratisch
  • Connector series initials
    Anzahl
  • Verdrahtungsverfahren
    Gehäuse
  • Protection function (environmentally resistant)
    IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modell
    HDC 15A TSLU 1PG21G
  • Hinweis
    Für seitliche Kabel
  • Spezifikationen
    Einfachwirkende Ausführung
  • Schrauben-Spezifikationen
    PG21
  • Höhe
    68 mm
  • Höhe Ausführung
    Höhe Ausführung: 15
  • Tiefe(mm)
    72.5
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
4 Arbeitstage
16.48

Teilenummer : 1663850000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 16.48

Ausfuehrungbezeichnung

  • Connector Shape
    -
  • Connector series initials
    -
  • Verdrahtungsverfahren
    -
  • Protection function (environmentally resistant)
    -
  • Representative Standard
    -
  • Modell
    -
  • Hinweis
    -
  • Spezifikationen
    -
  • Schrauben-Spezifikationen
    -
  • Höhe
    -
  • Höhe Ausführung
    -
  • Tiefe(mm)
    -
4 Arbeitstage
16.48

1663870000
Teilenummer : 1663870000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 16.48

Ausfuehrungbezeichnung

  • Connector Shape
    Quadratisch
  • Connector series initials
    Anzahl
  • Verdrahtungsverfahren
    [Sonstige] Gehäuse
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Verfügbar] IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modell
    HDC 15A TSLU 1PG21G
  • Hinweis
    Für seitliche Kabel
  • Spezifikationen
    Einfachwirkende Ausführung
  • Schrauben-Spezifikationen
    PG21
  • Höhe
    68 mm
  • Höhe Ausführung
    Höhe Ausführung: 15
  • Tiefe(mm)
    72.5
4 Arbeitstage
16.20

1663990000
Teilenummer : 1663990000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 16.20

Ausfuehrungbezeichnung

  • Connector Shape
    -
  • Connector series initials
    -
  • Verdrahtungsverfahren
    -
  • Protection function (environmentally resistant)
    -
  • Representative Standard
    -
  • Modell
    -
  • Hinweis
    -
  • Spezifikationen
    -
  • Schrauben-Spezifikationen
    -
  • Höhe
    -
  • Höhe Ausführung
    -
  • Tiefe(mm)
    -
70 Arbeitstage
27.08

1664630000
Teilenummer : 1664630000
Lieferzeit 70 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 27.08

Ausfuehrungbezeichnung

  • Connector Shape
    -
  • Connector series initials
    -
  • Verdrahtungsverfahren
    -
  • Protection function (environmentally resistant)
    -
  • Representative Standard
    -
  • Modell
    -
  • Hinweis
    -
  • Spezifikationen
    -
  • Schrauben-Spezifikationen
    -
  • Höhe
    -
  • Höhe Ausführung
    -
  • Tiefe(mm)
    -
4 Arbeitstage
14.95

Teilenummer : 1788850000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 14.95

Ausfuehrungbezeichnung

  • Connector Shape
    -
  • Connector series initials
    -
  • Verdrahtungsverfahren
    -
  • Protection function (environmentally resistant)
    -
  • Representative Standard
    -
  • Modell
    -
  • Hinweis
    -
  • Spezifikationen
    -
  • Schrauben-Spezifikationen
    -
  • Höhe
    -
  • Höhe Ausführung
    -
  • Tiefe(mm)
    -
4 Arbeitstage
14.95

Teilenummer : 1788860000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 14.95

Ausfuehrungbezeichnung

  • Connector Shape
    -
  • Connector series initials
    -
  • Verdrahtungsverfahren
    -
  • Protection function (environmentally resistant)
    -
  • Representative Standard
    -
  • Modell
    -
  • Hinweis
    -
  • Spezifikationen
    -
  • Schrauben-Spezifikationen
    -
  • Höhe
    -
  • Höhe Ausführung
    -
  • Tiefe(mm)
    -

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support