Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KR5G5-W |
KR6G5-W |
KR7G5-W |
KR8G5-W |
KR9G5-W |
KR10G5-W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Breite (mm) | Gesamtlänge (mm) | Anzahl mit Packungen (Stück) | Passende Kabelbinder von Insulok | Maximaler kompatibler Außendurchmesser (mm) | Verwendete Schraube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.49 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 9.6 | 15.1 | 100 | Bis zu Ausführung T50 | 4.5 | M4 | |
38.43 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 11.8 | 17.8 | 100 | Bis zu Ausführung T60 | 4.5 | M4 | |
49.54 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 14.3 | 24.8 | 100 | Bis zu Ausführung T120 | 4.5 | M4 | |
36.06 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 14.3 | 24.8 | 100 | Bis zu Ausführung T120 | 6.5 | M6 | |
62.53 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16.1 | 30.2 | 100 | Bis zu Ausführung T150 | 4.5 | M4 | |
40.06 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 18.1 | 40.5 | 50 | Bis zu Ausführung LK5 | 4.5 | M4 |
Loading...
Farbe | Schwarz | Werkstoff | Nylon 66 | Umweltbeständigkeit | Witterungsbeständig |
---|---|---|---|---|---|
Schwer entflammbar (Hauptrohstoffe) | UL94V-2 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Gesamtlänge(mm)
Anzahl mit Packungen(Stück)
Passende Kabelbinder von Insulok
Maximaler kompatibler Außendurchmesser(mm)
Verwendete Schraube
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften