Teilenummer
|
---|
CTAM1-3-ETFE |
CTAM1-ETFE |
CTAM1-PVDF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Farbe | Werkstoff | Maximaler kompatibler Außendurchmesser (mm) | Verwendete Schraube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.75 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Blau | Fluorkunststoff (ETFE) | 3.1 | M3 | |
114.44 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Blau | Fluorkunststoff (ETFE) | 4.3 | M4 | |
105.43 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Milchweiß | Fluorkunststoff (PVDF) | 4.3 | M4 |
Loading...
Breite(mm) | 10.2 | Gesamtlänge(mm) | 20.5 | Anzahl mit Packungen(Stück) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Umweltbeständigkeit | Temperaturbeständig/schwer entflammbar | Schwer entflammbar (Hauptrohstoffe) | UL94V-0 | Standard | UL |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Farbe
Werkstoff
Maximaler kompatibler Außendurchmesser(mm)
Verwendete Schraube
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften