Klemmenblock mit Schraubanschlussmontage, Serie SAK

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Klemmenblock mit Schraubanschlussmontage, Serie SAK

Standard-Stückpreis:
2.62
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.

Grundlegende Spezifikationen

  • Art der elektrischen Verbindung
    Schraube
  • Befestigungsmethode
    Für DIN 32 mm (TS32)
  • Teile/Vollständige Produkte
    Einzelteile
  • Anzahl der Pole(Pol)
    1
  • Schraubengröße
    M3,5
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    1 zu 1
  • Nennstrom (IEC)(A)
    41
  • Nennstrom (UL)(A)
    40
  • Eigenschaften
    Keine
  • Bemessungsleitungsgröße(mm2)
    6
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    0.13 bis 6
  • Nennspannung (IEC)(V)
    800
  • Nennspannung (UL)(V)
    600
  • Halsband
    Beige
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    8
  • Modell
    SAK6N
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    12
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V2
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    8
Teilenummer
Typ

Verfeinern nach

  • Durchgangsklemme
  • Leiteranschlussklemme
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
Leiteranschlussklemme
4 Arbeitstage
2.62

0193260000
Teilenummer : 0193260000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 2.62

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art der elektrischen Verbindung
    [Schraube] Schraube
  • Befestigungsmethode
    [DIN-Schienenmontage] Für DIN 32 mm (TS32)
  • Teile/Vollständige Produkte
    Einzelteile
  • Anzahl der Pole(Pol)
    1
  • Schraubengröße
    M3,5
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    1 zu 1
  • Nennstrom (IEC)(A)
    41
  • Nennstrom (UL)(A)
    40
  • Typ
    Leiteranschlussklemme
  • Eigenschaften
    Keine
  • Bemessungsleitungsgröße(mm2)
    6
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    0.13 bis 6
  • Nennspannung (IEC)(V)
    800
  • Nennspannung (UL)(V)
    600
  • Halsband
    Beige
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    8
  • Modell
    SAK6N
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    4.0 x 0.8
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    12
  • Anzugsmoment der Klemmenschraube(Nm)
    0.8–1.6
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V2
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    8
Durchgangsklemme
5 Arbeitstage
5.43

  • Mengenrabatt
Teilenummer : SAK 6N
Lieferzeit 5 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 5.43

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art der elektrischen Verbindung
    [Schraube] Schraube
  • Befestigungsmethode
    [DIN-Schienenmontage] Für DIN 32 mm (TS32)
  • Teile/Vollständige Produkte
    Einzelteile
  • Anzahl der Pole(Pol)
    1
  • Schraubengröße
    M3,5
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    1 zu 1
  • Nennstrom (IEC)(A)
    41
  • Nennstrom (UL)(A)
    40
  • Typ
    Durchgangsklemme
  • Eigenschaften
    Keine
  • Bemessungsleitungsgröße(mm2)
    6
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    0.13 bis 6
  • Nennspannung (IEC)(V)
    800
  • Nennspannung (UL)(V)
    600
  • Halsband
    Beige
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    8
  • Modell
    SAK6N
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    4.0 × 0.8
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    12
  • Anzugsmoment der Klemmenschraube(Nm)
    0.8 bis 1.6
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V2
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    8

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support