Teilenummer
|
---|
CTAM1-HS |
KR7G5-HS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Breite (mm) | Gesamtlänge (mm) | Passende Kabelbinder von Insulok | Befestigungsbohrung ⌀ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.65 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10.2 | 20.5 | Bis zu T50 | 4.3 | |
52.58 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 14.3 | 24.8 | Bis zu T120 | 4.5 |
Loading...
Farbe | Milchweiß → blassgrün | Werkstoff | Nylon 66 | Umweltbeständigkeit | Wärmebeständig |
---|---|---|---|---|---|
Schwer entflammbar (Hauptrohstoffe) | UL94V-2 | Spezielle Funktion/Anwendung | NA | Befestigungsmethode | Ausführung mit Schraube zum Festziehen |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Gesamtlänge(mm)
Passende Kabelbinder von Insulok
Befestigungsbohrung ⌀(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften