Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KR5G5-ETFE |
KR6G5-ETFE |
KR7G5-ETFE |
KR8G5-ETFE |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Breite (mm) | Gesamtlänge (mm) | Passende Kabelbinder von Insulok | Maximaler kompatibler Außendurchmesser (mm) | Verwendete Schraube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.70 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 9.6 | 15.1 | Bis zu Ausführung T50 | 4.5 | M4 | ||
150.67 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 11.8 | 17.8 | Bis zu Ausführung T60 | 4.5 | M4 | ||
152.10 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 14.3 | 24.8 | Bis zu Ausführung T120 | 4.5 | M4 | ||
167.06 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 14.3 | 24.8 | Bis zu Ausführung T120 | 6.5 | M6 |
Loading...
Farbe | Blau | Anzahl mit Packungen(Stück) | 100 | Werkstoff | Fluorkunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Umweltbeständigkeit | Wärmebeständig/chemikalienbeständig/schwer entflammbar | Schwer entflammbar (Hauptrohstoffe) | UL94V-0 | Standard | UL |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Gesamtlänge(mm)
Passende Kabelbinder von Insulok
Maximaler kompatibler Außendurchmesser(mm)
Verwendete Schraube
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften