Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PM7 |
SFC3 |
TM1SF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Farbe | Passende Kabelbinder von Insulok | Maximaler Innendurchmesser Befestigungsbohrung (mm) | Maximale Stärke Montageblech (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.29 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Milchweiß | Bis zu Ausführung T60 | 7.5 | 2.6 | |
38.43 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schwarz | Bis zu Ausführung T120 | 6.4 | 1.8 | |
21.72 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiß | Bis zu Ausführung T60 | 6.3 | 3.2 |
Loading...
Anzahl mit Packungen(Stück) | 100 | Werkstoff | Nylon 66 | Umweltbeständigkeit | NA |
---|---|---|---|---|---|
Schwer entflammbar (Hauptrohstoffe) | UL94V-2 | Klasse | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Farbe
Passende Kabelbinder von Insulok
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften