• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Optionales Anbauteil / Zubehör / Sonstige BK-002-K

Optionales Anbauteil / Zubehör / Sonstige BK-002-K
  • Mengenrabatt
[Features]
· A wall-mounting bracket for the BK and BKV types. Suitable for use with pitches of 60 mm and 83.5 mm.
· Enables installation without having to embed into the wall.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BK-002-K

Teilenummer
BK-002-K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

43.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Wandhalterung Montageabstand 60 mm/83,5 mm Farbe Dunkelgrau
Kompatible Ausführungen/Formen Für Typ BK/BKV

Sie befinden sich auf der Seite für Optionales Anbauteil / Zubehör / Sonstige BK-002-K, die Teilenummer ist BK-002-K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BK-002-K.

Technischer Support