Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ESD100 |
T40S-NC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Band Diameter (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Breite A (mm) | Zugfestigkeit der Schlaufe (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.89 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5,0 - 22 | 100 | 2.5 | 50 | |
51.76 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 7,0 - 37 | 151 | 3.5 | 110 |
Loading...
Material | Polypropylen (Leitfähigkeit) | Farbe | Schwarz | Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Special Function/Application | Insulok leitfähig | Anzahl mit Packungen(Buch) | 100 | Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -40 |
Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | 85 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Band Diameter(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Breite A(mm)
Zugfestigkeit der Schlaufe(N)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften