Insulok Kabelbinder mit Öffnungsfunktion, Standardausführung【100 Stk. pro Packung】

Insulok Kabelbinder mit Öffnungsfunktion, Standardausführung
  • Mengenrabatt
[Features]
· Reusable type.
· Use for temporary tacking.
· The shape is the same as the standard series Insulok tie. However, this model is equipped with a release and retying mechanism.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RELK2L
RELK2M
RELK2R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)

64.08 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 105,0 - 95350

31.86 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 105,0 - 65250

19.23 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 105,0 - 50200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite A(mm) 4.6 Material Nylon 66 Farbe Milchweiß
Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) UL94V-2 Special Function/Application Wiederverwendbare Ausführung Anzahl mit Packungen(Buch) 100
Zugfestigkeit der Schlaufe(N) 225 Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) -40 Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) 85

Technischer Support