Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MBT20XH |
STB-1050S |
STB-152S |
STB-200M |
STB-200S |
STB-360M |
STB-360S |
STB-520M |
STB-520S |
STB-680M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Band Diameter (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Breite A (mm) | Anzahl mit Packungen (Buch) | Zugfestigkeit der Schlaufe (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.35 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 152 | 521 | 12.3 | 50 | 1200 | |
90.97 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 318 | 1050 | 4.5 | 25 | 670 | |
99.42 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 152 | 4.5 | 100 | 670 | |
75.10 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 200 | 8 | 50 | 1115 | |
114.92 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 200 | 4.5 | 100 | 670 | ||
88.47 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 102 | 360 | 8 | 50 | 1115 | |
98.70 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 102 | 360 | 4.5 | 100 | 670 | |
86.63 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 152 | 520 | 8 | 50 | 1115 | |
138.44 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 152 | 520 | 4.5 | 100 | 670 | |
122.37 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 203 | 680 | 8 | 50 | 1115 |
Loading...
Material | Edelstahl EN 1.4401 äquiv. | Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) | N/A | Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -80 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | 538 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Band Diameter(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Breite A(mm)
Anzahl mit Packungen(Buch)
Zugfestigkeit der Schlaufe(N)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften