Insulok Befestigungskabelbinder, wärmebeständig【100 Stk. pro Packung】

Insulok Befestigungskabelbinder, wärmebeständig
  • Mengenrabatt
A tie that has a hole made in the head portion for stopping the screw, based on the standard tie. Can be fixed firmly to panel and chassis. Usable in high-temperature environments up to 110ºC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T18MR-HS
T30MR-HS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Breite A
(mm)
Zugfestigkeit der Schlaufe
(N)

19.61 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 101,0 - 201112.580

23.37 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 101,0 - 321573.5135

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Nylon 66 Farbe Hellgrün Klasse Wärmebeständig
Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) UL94V-2 Special Function/Application Überlappende, flache Naht Standard Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard
Anzahl mit Packungen(Buch) 100 Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) -40 Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) 110

Technischer Support