Kabel Lapp Insulok【50 Stk. pro Packung】

Kabel Lapp Insulok
  • Mengenrabatt
[Features]
· Strong binding with superior vibration resistance.
· Cable wrap is a strong binding system that uses our original extension lock system and has anti-vibration characteristics.
· Excellent heat resistance, chemical resistance, and self-extinguishing properties.
· Suitable for use in the automobile, vehicle, ship, and electronics industries.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KR8/21

Teilenummer
KR8/21
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

37.25 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Band Diameter(mm) 47 Gesamtlänge L(mm) 208 Breite A(mm) 8
Material Nylon 66 Farbe Weiß Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) UL94V-2
Anzahl mit Packungen(Buch) 50 Zugfestigkeit der Schlaufe(N) 540 Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) -40
Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) 85

Sie befinden sich auf der Seite für Kabel Lapp Insulok, die Teilenummer ist KR8/21.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KR8/21.

Technischer Support