Insulok Kabelbinder zur Mehrfachanwendung, wärme- und witterungsbeständig【100 Stk. pro Packung】

Insulok Kabelbinder zur Mehrfachanwendung, wärme- und witterungsbeständig
  • Mengenrabatt
Detachable, making maintenance easy. Can be retied, making it economical. Made of highly chemical-resistant polypropylene and features weather resistance, so it can be used both indoors and outdoors.

[Features]
· For use in reusable temporary joints.
Repeat tie that features excellent chemical resistance and resistance to UV rays.
Use for either indoor or outdoor applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RF250-PP-W

Teilenummer
RF250-PP-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

44.45 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Band Diameter(mm) 2,5 - 72 Gesamtlänge L(mm) 250 Breite A(mm) 7.4
Material Polypropylen Farbe Schwarz Klasse Witterungsbeständig / Chemikalienbeständig
Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) N/A Special Function/Application Wiederverwendbare Ausführung Anzahl mit Packungen(Buch) 100
Zugfestigkeit der Schlaufe(N) 147 Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) -40 Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) 85

Sie befinden sich auf der Seite für Insulok Kabelbinder zur Mehrfachanwendung, wärme- und witterungsbeständig, die Teilenummer ist RF250-PP-W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RF250-PP-W.

Technischer Support