Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RF100 |
RF140 |
RF140-N |
RF250 |
RF250-BLU |
RF250-GRN |
RF250-N |
RF250-RED |
RF250-YLW |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Band Diameter (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Farbe | Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.24 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2,5 - 18 | 100 | Schwarz | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | |
19.29 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2,5 - 32 | 140 | Schwarz | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | |
25.04 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2,5 - 32 | 140 | [Weiß] Milchweiß | - | |
28.50 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2,5 - 72 | 250 | Schwarz | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | |
43.98 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2,5 - 72 | 250 | [Sonstige] Blau | - | |
42.14 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2,5 - 72 | 250 | [Sonstige] Grün | - | |
38.66 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2,5 - 72 | 250 | [Weiß] Milchweiß | - | |
42.14 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2,5 - 72 | 250 | [Sonstige] Rot | - | |
42.14 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2,5 - 72 | 250 | [Sonstige] Gelb | - |
Loading...
Breite A(mm) | 7.4 | Material | Nylon 66 | Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) | UL94V-2 |
---|---|---|---|---|---|
Special Function/Application | Wiederverwendbare Ausführung | Anzahl mit Packungen(Buch) | 100 | Zugfestigkeit der Schlaufe(N) | 222.3 |
Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -40 | Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | 85 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Band Diameter(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Farbe
Standard
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften