Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
T18MR-W |
T30MR-W |
T50MR-W |
T120MR-W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Band Diameter (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Breite A (mm) | Standard | Anzahl mit Packungen (Buch) | Zugfestigkeit der Schlaufe (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.79 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1,0 - 20 | 111 | 2.5 | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | 100 | 80 | |
22.52 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1,0 - 32 | 157 | 3.5 | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | 100 | 133.3 | |
30.18 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1,5 - 50 | 215 | 4.7 | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | 100 | 222.3 | |
61.94 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 5,0 - 102 | 395 | 7.6 | - | 50 | 535 |
Loading...
Material | Nylon 66 | Farbe | Schwarz | Klasse | Witterungsbeständig |
---|---|---|---|---|---|
Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) | UL94V-2 | Special Function/Application | Überlappende, flache Naht | Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -40 |
Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | 85 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Band Diameter(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Breite A(mm)
Standard
Anzahl mit Packungen(Buch)
Zugfestigkeit der Schlaufe(N)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften