Insulok Kabelbinder mit kleinem Kopf, für Kabelbündel【25 Stk. pro Packung】

Insulok Kabelbinder mit kleinem Kopf, für Kabelbündel
  • Mengenrabatt
Large-diameter, zip tie to secure wires to the vertical main cable. Maintains strength properties even after 20 years of outdoor exposure. Use combined with the small reel cable tie straps.

[Features]
· For strapping down large-diameter and vertical trunk lines.
· There is little water absorbency, thus the product is not adversely affected by humidity.
· Copper alloy tamps are used in the locking mechanism, so bundling is secure.
· The strap is in the shape of a reel, so binding a large-bore pipe is feasible regardless of bind diameter.
· The reel width of 7.6 mm makes it suitable for bundling of small diameter wires.
· Small head makes workability exceptional.
· Possible to smoothly and easily insert the reel into the head.
· Slipping during work is reduced as the process is performed on the reel’s surface.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SEL-H2

Teilenummer
SEL-H2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

21.52 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polyacetal Farbe Schwarz Klasse Witterungsbeständig
Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) UL94HB Anzahl mit Packungen(Buch) 25 Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) -40
Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) 85

Sie befinden sich auf der Seite für Insulok Kabelbinder mit kleinem Kopf, für Kabelbündel, die Teilenummer ist SEL-H2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SEL-H2.

Technischer Support