Insulok rutschfester Kabelbinder【10 Stk. pro Packung】

Insulok rutschfester Kabelbinder
  • Mengenrabatt
A one-touch clamping action, surface-fastening type made from flexible material. Therefore, it will not damage bound cables. The Grip Tie is easy to attach/remove and can be used for temporary tacking.

[Features]
· For binding optical cords and UTP cables.
· The Grip Tie is a one-touch clamping action surface cable fastener.
· The flexible material allows binding in narrow spaces without damaging the bound cables.
·In addition, it is easy to attach/detach and can be uses as a temporary stop.
· Colorful — for easy identification.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GT150-B
GT150-BLU
GT150-ORG
GT150-RED
GT150-YLW
GT200-B
GT200-BLU
GT200-GRN
GT200-RED
GT280-B
GT280-BLU
GT280-GRN
GT280-ORG
GT280-YLW
GT380-B
GT380-BLU
GT380-GRN
GT380-ORG
GT380-RED
GT380-YLW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Breite A
(mm)
Farbe

10.72 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102514813Schwarz

10.72 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102514813[Sonstige] Blau

15.05 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 102514813[Sonstige] Orange

10.72 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102514813[Sonstige] Rot

17.83 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 102514813[Sonstige] Gelb

12.15 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104419713Schwarz

15.26 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 104419713[Sonstige] Blau

19.74 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -4419713[Sonstige] Grün

17.47 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 104419713[Sonstige] Rot

14.85 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106727113Schwarz

18.89 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 106727113[Sonstige] Blau

18.89 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -6727113[Sonstige] Grün

23.72 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 106727113[Sonstige] Orange

18.89 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 106727113[Sonstige] Gelb

28.64 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

109937119Schwarz

28.64 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

109937119[Sonstige] Blau

37.53 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 109937119[Sonstige] Grün

37.53 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 109937119[Sonstige] Orange

37.52 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 109937119[Sonstige] Rot

37.48 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 109937119[Sonstige] Gelb

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Nylon und Polyethylen Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) N/A Special Function/Application Wiederverwendbare Ausführung
Anzahl mit Packungen(Buch) 10 Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) -10 Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) 70

Technischer Support