Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
T50RHSWEC9 |
T50RHSWEC10 |
T50RHSWEC19 |
T50RHSWEC20 |
T50RHSWEC21 |
T50ROSHSBEC9 |
T50ROSHSBEC10 |
T50ROSHSBEC19 |
T50ROSHSBEC20 |
T50ROSHSBEC21 |
T50ROSHSBEC22 |
T50ROSHSBEC23 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gesamtlänge L (mm) | Clip-Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.74 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 202 | EC9 | |
87.21 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 202 | EC10 | |
110.52 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 202 | EC19 | |
105.38 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 202 | EC20 | |
85.37 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 202 | EC21 | |
105.79 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 200 | EC9 | |
100.72 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 200 | EC10 | ||
89.05 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 200 | EC19 | |
116.93 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 200 | EC20 | |
100.72 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 200 | EC21 | ||
116.93 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 200 | EC22 | |
84.50 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 200 | EC23 |
Loading...
Band Diameter(mm) | 5,0 - 45 | Breite A(mm) | 4.6 | Material | Nylon 66 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Schwarz | Klasse | Wärmebeständig | Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) | UL94HB |
Anzahl mit Packungen(Buch) | 100 | Zugfestigkeit der Schlaufe(N) | 225 | Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -40 |
Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | 105 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge L(mm)
Clip-Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften