Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AB80-100 |
AB80-1000 |
AB1000 |
AB100-100 |
AB100-1000 |
AB1300 |
AB150 |
AB190 |
AB200 |
AB250 |
AB270 |
AB300 |
AB350 |
AB380 |
AB450 |
AB550 |
AB800 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Band Diameter (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Breite A (mm) | Standard | Anzahl mit Packungen (Buch) | Zugfestigkeit der Schlaufe (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.15 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,0 - 16 | 80 | 2.2 | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | 100 | 80 | |
23.14 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,0 - 16 | 80 | 2.2 | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | 1000 | 80 | |
77.37 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 152 - 330 | 1095 | 8.9 | - | 25 | 780 | ||
8.31 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,0 - 22 | 100 | 2.5 | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | 100 | 80 | |
24.42 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,0 - 22 | 100 | 2.5 | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | 1000 | 80 | |
86.96 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 152 - 405 | 1325 | 8.9 | - | 25 | 780 | ||
10.43 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,0 - 36 | 152 | 3.5 | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | 100 | 135 | |
24.18 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,5 - 50 | 202 | 3.6 | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | 100 | 135 | |
12.72 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,5 - 50 | 202 | 4.6 | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | 100 | 225 | |
16.98 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,5 - 65 | 251 | 4.8 | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | 100 | 270 | |
36.35 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2,0 - 70 | 270 | 4.8 | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | 100 | 225 | |
21.57 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,5 - 80 | 301 | 4.8 | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | 100 | 270 | |
21.39 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3,0 - 100 | 380 | 7.6 | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | 50 | 535 | |
44.45 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2,5 bis 105 | 383 | 4.8 | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | 100 | 225 | |
41.09 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 - 130 | 460 | 7.6 | - | 50 | 535 | |
41.51 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4,0 - 145 | 541 | 13 | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | 25 | 1115 | |
53.47 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 8,0 - 245 | 820 | 8.8 | - | 25 | 780 |
Loading...
Material | Nylon 66 | Farbe | Milchweiß | Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) | UL94V-2 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -40 | Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | 85 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Band Diameter(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Breite A(mm)
Standard
Anzahl mit Packungen(Buch)
Zugfestigkeit der Schlaufe(N)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften