Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
T18L-HSW |
T18R-HSW |
T18S-HSW |
T30L-HSW |
T30R-HSW |
T50L-HSW |
T50R-HSW |
T60R-HSW |
T60S-HSW |
T120R-HSW |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Band Diameter (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Breite A (mm) | Anzahl mit Packungen (Buch) | Zugfestigkeit der Schlaufe (N) | Passende Schraubengröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.30 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,5 - 55 | 205 | 2.5 | 100 | 80 | M6 | |
53.97 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1,0 - 22 | 100 | 2.5 | 1000 | 80 | M12 | |
50.48 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,0 - 16 | 80 | 2.2 | 1000 | 80 | M10 | |
32.64 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,5 - 50 | 202 | 3.6 | 100 | 135 | M10 | |
20.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,0 - 36 | 152 | 3.5 | 100 | 135 | M8 | |
71.57 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2,5 bis 105 | 383 | 4.8 | 100 | 225 | - | |
21.90 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,5 - 50 | 202 | 4.6 | 100 | 225 | M12 | |
42.26 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1,5 - 80 | 301 | 4.8 | 100 | 270 | M4 | |
30.50 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,5 - 65 | 251 | 4.8 | 100 | 270 | M3 | |
45.38 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3,0 - 100 | 380 | 7.6 | 50 | 535 | M5 |
Loading...
Material | Nylon 66 | Farbe | Schwarz | Klasse | Witterungsbeständig / Wärmebeständig |
---|---|---|---|---|---|
Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) | UL94V-2 | Standard | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -40 |
Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | 110 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Band Diameter(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Breite A(mm)
Anzahl mit Packungen(Buch)
Zugfestigkeit der Schlaufe(N)
Passende Schraubengröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften