Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HTC10 |
HTC20 |
HTC30 |
HTC40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Width (mm) | Height (mm) | Innendurchmesser | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.96 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 11 | 14 | 9 mm x 11 mm | |
86.11 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | φ 20 mm | |
105.68 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | φ 30 mm | |
152.91 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | φ 40 mm |
Loading...
Overall Length(mm) | 500 | Material | Polypropylen | Collar | Weiß |
---|---|---|---|---|---|
Spezifikationen | Überlappende, flache Naht | Anzahl mit Packungen(Stück) | 10 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Width(mm)
Height(mm)
Innendurchmesser
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften