Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
T18S-PP |
T40S-PP |
T50R-PP |
T60S-PP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Band Diameter (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Breite A (mm) | Anzahl mit Packungen (Buch) | Zugfestigkeit der Schlaufe (N) | Clip-Ausführung | Auswahl Insulok-Kabelbinder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.96 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 bis 16 | 80 | 2.2 | 1000 | 46.1 | EC23 | Externe Auswahl | |
23.46 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 - 37 | 151 | 3.5 | 100 | 110 | EC24 | Externe Auswahl | |
38.20 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 - 50 | 202 | 4.7 | 100 | 179.3 | - | - | |
40.06 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 14-65 | 251 | 4.8 | 100 | 224.4 | - | - |
Loading...
Material | Polypropylen | Farbe | Milchweiß | Klasse | Chemikalienbeständig |
---|---|---|---|---|---|
Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) | N/A | Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -40 | Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | 85 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Band Diameter(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Breite A(mm)
Anzahl mit Packungen(Buch)
Zugfestigkeit der Schlaufe(N)
Clip-Ausführung
Auswahl Insulok-Kabelbinder
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften