Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SHT18R-W |
T18L-W |
T18R-W-100 |
T18R-W-1000 |
T18S-W |
T30L-W |
T30R-W |
T40S-W |
T50L-W |
T50R-W |
T50S-W |
T60R-W |
T60S-W |
T120I-W |
T120L-W |
T120M-W |
T120R-W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Band Diameter (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Breite A (mm) | Standard | Anzahl mit Packungen (Buch) | Zugfestigkeit der Schlaufe (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.45 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,0 - 22 | 100 | 1.8 | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | 1000 | 80 | |
22.54 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,5 - 55 | 205 | 2.5 | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | 100 | 80 | |
9.79 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,0 - 22 | 100 | 2.5 | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | 100 | 80 | |
28.46 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,0 - 22 | 100 | 2.5 | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | 1000 | 80 | |
21.30 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1,0 - 16 | 80 | 2.2 | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | 1000 | 80 | |
22.34 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,5 - 50 | 202 | 3.6 | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | 100 | 135 | |
12.02 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,0 - 36 | 152 | 3.5 | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | 100 | 135 | |
15.30 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,5 - 37 | 153 | 3.5 | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | 100 | 180 | |
50.48 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2,5 bis 105 | 383 | 4.8 | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | 100 | 225 | |
15.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,5 - 50 | 202 | 4.6 | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | 100 | 225 | |
22.90 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,5 - 35 | 158 | 4.7 | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | 100 | 225 | |
28.24 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,5 - 80 | 301 | 4.8 | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | 100 | 270 | |
22.39 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,5 - 65 | 251 | 4.8 | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | 100 | 270 | |
27.44 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5,0 - 75 | 300 | 7.6 | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | 50 | 535 | |
88.08 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 5,0 - 225 | 760 | 7.6 | - | 50 | 535 | |
48.16 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 - 130 | 460 | 7.6 | - | 50 | 535 | |
28.11 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3,0 - 100 | 380 | 7.6 | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | 50 | 535 |
Loading...
Material | Nylon 66 | Farbe | Schwarz | Klasse | Witterungsbeständig |
---|---|---|---|---|---|
Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) | UL94V-2 | Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -40 | Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | 85 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Band Diameter(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Breite A(mm)
Standard
Anzahl mit Packungen(Buch)
Zugfestigkeit der Schlaufe(N)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften