Klebeband für Verdrahtungskanal【10 Stk. pro Packung】

Klebeband für Verdrahtungskanal
  • Mengenrabatt
· A cable duct for easy mounting and dismounting of cables without requiring a cover. The duct has a wide slit for easy wire identification/branching and is compact in size in comparison to normal ducting.

[Features]
· A cable duct for saving space without requiring a cover.
· A cable duct for easy mounting and dismounting of cables without requiring a cover.
· Select from screw type and adhesive tape type mountings.
· The Heladuct has a wide slit for enabling easy wire identification and branching.
· In addition, in comparison to normal cable ducting, the compact design contributes to saving space.
· Please use for wiring switchboards, power distribution boards, and office furniture.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HTC10SK
HTC20SK
HTC30SK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWidth
(mm)
Height
(mm)
Innendurchmesser

110.31 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1011149 mm x 11 mm

85.53 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10--φ 20 mm

99.85 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 13 Arbeitstage 10--φ 30 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 500 Material Polypropylen Collar Weiß
Spezifikationen Klebeband Anzahl mit Packungen(Stück) 10

Technischer Support