Tymate Bindewerkzeug MK8 Double Action-Werkzeug

Tymate Bindewerkzeug MK8 Double Action-Werkzeug
  • Mengenrabatt
Fast, reliable, and stable binding. This is a binding tool for use with short length Insulok devices.

[Features]
• The design is small and lightweight, and fits comfortably in your hand.
• Can tighten zip ties and perform cutting operations by simply pulling lightly on the trigger.
• The minimal shock produced when cutting allows for this product to be used for long periods of time without incurring fatigue.
• The tightening strength can be easily adjusted, and the binding operation can be consistently maintained because the adjustment knob is covered inside the trigger bar.
• Weight: 298 g.
• Insulok lock tie width: 2.2 to 5.0 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MK8

Teilenummer
MK8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

149.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betrieb Manuell Maßnahme Zweifach Einstellungen Anzugsfestigkeit Verfügbar
INSULOK Kabelbinder Breite/Bündeldurchmesser(mm) 2,2 bis 5,0

Sie befinden sich auf der Seite für Tymate Bindewerkzeug MK8 Double Action-Werkzeug, die Teilenummer ist MK8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MK8.

Technischer Support