Insulok Kabelbinder zur Mehrfachanwendung, witterungsbeständig【100 Stk. pro Packung】

Insulok Kabelbinder zur Mehrfachanwendung, witterungsbeständig
  • Mengenrabatt
Detachable, which makes maintenance easy. Can be retied, making it economical. Can be used in various areas such as binding wires, agriculture, horticulture, and packaging. Suitable for use indoors or outdoors.

[Features]
· For use in reusable temporary joints.
Repeat tie that can be used outdoors.
Simply remove after binding and it is possible to reuse.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RF100-W
RF140-W
RF250-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)

22.32 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102,5 - 18100

24.74 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102,5 - 32140

34.96 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102,5 - 72250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite A(mm) 7.4 Material Nylon 66 Farbe Schwarz
Klasse Witterungsbeständig Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) UL94V-2 Special Function/Application Wiederverwendbare Ausführung
Standard Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard Anzahl mit Packungen(Buch) 100 Zugfestigkeit der Schlaufe(N) 222.3
Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) -40 Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) 85

Technischer Support