Insulok Befestigungskabelbinder, wärme- und witterungsbeständig【100 Stk. pro Packung】

Insulok Befestigungskabelbinder, wärme- und witterungsbeständig
  • Mengenrabatt
A tie that has a hole in the head portion for inserting a screw, based on the standard tie. Can be fixed firmly to panels and chassis. Can be used outside in temperature environments up to 110℃.

[Features]
· Use to attach wires to chassis, panels, walls, etc.
· Integrated zip-tie with a standard MS zip-tie base, with fixed holes for screws.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

T30MR-HSW

Teilenummer
T30MR-HSW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

22.56 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Band Diameter(mm) 1,0 - 32 Gesamtlänge L(mm) 157 Breite A(mm) 3.5
Material Nylon 66 Farbe Schwarz Klasse Witterungsbeständig / Wärmebeständig
Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) UL94V-2 Special Function/Application Überlappende, flache Naht Standard Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard
Anzahl mit Packungen(Buch) 100 Zugfestigkeit der Schlaufe(N) 133.3 Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) -40
Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) 110

Sie befinden sich auf der Seite für Insulok Befestigungskabelbinder, wärme- und witterungsbeständig, die Teilenummer ist T30MR-HSW.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T30MR-HSW.

Technischer Support