Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SHT18R-HS |
T18I-HS |
T18L-HS |
T18R-HS |
T18S-HS |
T30L-HS |
T30R-HS |
T40S-HS |
T50L-HS |
T50R-HS |
T60R-HS |
T60S-HS |
T120R-HS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Band Diameter (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Breite A (mm) | Anzahl mit Packungen (Buch) | Zugfestigkeit der Schlaufe (N) | Passende Schraubengröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.45 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,0 - 22 | 100 | 1.8 | 1000 | 80 | - | |
24.78 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,5 - 35 | 148 | 2.5 | 100 | 80 | - | |
23.62 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,5 - 55 | 205 | 2.5 | 100 | 80 | M5 | |
34.96 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,0 - 22 | 100 | 2.5 | 1000 | 80 | - | |
35.17 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,0 - 16 | 80 | 2.2 | 1000 | 80 | - | |
26.08 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,5 - 50 | 202 | 3.6 | 100 | 135 | M8 | |
14.63 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,0 - 36 | 152 | 3.5 | 100 | 135 | M6 | |
16.83 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1,5 - 37 | 153 | 3.5 | 100 | 180 | M10 | |
47.59 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2,5 bis 105 | 383 | 4.8 | 100 | 225 | M8 | |
18.57 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,5 - 50 | 202 | 4.6 | 100 | 225 | M6 | |
40.29 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,5 - 80 | 301 | 4.8 | 100 | 270 | M6 | |
32.18 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,5 - 65 | 251 | 4.8 | 100 | 270 | M10 | |
27.69 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3,0 - 100 | 380 | 7.6 | 50 | 535 | M8 |
Loading...
Material | Nylon 66 | Farbe | Hellgrün | Klasse | Wärmebeständig |
---|---|---|---|---|---|
Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) | UL94V-2 | Standard | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -40 |
Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | 110 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Band Diameter(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Breite A(mm)
Anzahl mit Packungen(Buch)
Zugfestigkeit der Schlaufe(N)
Passende Schraubengröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften