Werkzeug Serie D3000

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
91558-1
91559-1
91560-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Teile Passende Drahtgrößen
(AWG)
Passende Drahtgrößen
(mm2)
Außendurchmesser Isolierung
(mm)
Kontaktdrahtmarkierungen

1,425.00 €

1 5 Arbeitstage 1-175218-5 / 1-175218-3 / 1-175218-2 / 175218-3 / 175218-2 / 175289-5 / 175289-3 / 175289-220 bis 160,5 bis 1,251,8 bis 2,8/2,2 bis 2,8L

1,278.57 €

1 5 Arbeitstage 1-175217-5 / 1-175217-2 / 1-75217-3 / 175217-3 / 175217-2 / 175288-5 / 175288-3 / 175288-224 bis 200,2 bis 0,51,7 bis 2,6M

1,421.43 €

1 5 Arbeitstage 1-917511-5 / 1-917511-3 / 1-917511-2 / 917511-3 / 917511-2 / 917512-5 / 917512-3 / 917512-216 bis 141,25 bis 2,22,2 bis 2,82L

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Passende Serien D3000-Serie Passende Ausführung Für Einzelstücke Kontaktart Reseller/Lasche
Ausführung Handwerkzeug

Technischer Support