Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HIS-A-3/1-BK |
HIS-A-6/2-BK |
HIS-A-9/3-BK |
HIS-A-12/4-BK |
HIS-A-18/6-BK |
HIS-A-24/8-BK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Internal diameter (before contraction) (mm) | Wall Thickness (after shrinking) (mm) | Tube Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 1 | 10000 | |
22.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 1 | 5000 | |
21.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 1.4 | 5000 | |
44.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 1.6 | 5000 | |
56.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 18 | 2.15 | 4000 | |
57.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 24 | 2.4 | 3000 |
Loading...
Shrinkage Rate | 3:1 | Material | Vernetztes Polyolefin | Color | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Flame Retardant | Verfügbar | Adhesive | Verfügbar | Representative Standard | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard |
Kontinuierlicher Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -55 | Kontinuierlicher Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | 125 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Internal diameter (before contraction)(mm)
Wall Thickness (after shrinking)(mm)
Tube Length(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften